Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-63-50-R-P-A-K11-R8
535508
GTIN: 4052568169190
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
1682 N
Corsa del sistema di blocco
50 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 2 deg