Elettrovalvola JMFH-5/2-D-3-C-EX
535965
GTIN: 4052568170158
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4500 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 3 secondo ISO 5599-1
Tipo di azionamento
Elettrico