Elettrovalvola MFH-5/3G-D-2-S-C-EX
535973
GTIN: 4052568170233
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Tipo di azionamento
Elettrico