Modulo di derivazione MS4-FRM-1/4-I

536966

GTIN: 4052568087906

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale standard da 1 a 2
1750 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar