Filtro-regolatore MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN: 4052568172251

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Interna
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm