Filtro MS12-LF-G-EUV

537151

GTIN: 4052568172268

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Interna
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm