Filtro MS12-LF

Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Dimensioni corpo 124 mm
  • Regolatore di pressione con ottimo rapporto prezzo / prestazioni.
  • Portata elevata con caduta di pressione minima
  • Disponibile con scarico della condensa manuale, semi-automatico, completamente automatico ad azionamento elettrico