Filtro MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN: 4052568172275

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Interna
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm