Unità trasmittente SOEG-S-M18-K-L
537691
GTIN: 4052568088644
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale - Unità trasmittente
Distanza di esercizio
20000 mm
Dimensione
M18x1
Tipo di luce
Rosso
Collegamento elettrico
Cavo