Unità trasmittente SOEG-S-M18-S-L

537703

GTIN: 4052568088743

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale - Unità trasmittente
Distanza di esercizio
20000 mm
Dimensione
M18x1
Tipo di luce
Rosso
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio