Ricevitore SOEG-E-M18-PA-S-2L

537704

GTIN: 4052568088750

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale - Ricevitore
Distanza di esercizio
20000 mm
Dimensione
M18x1
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio