Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RTH-M18-NS-S-2L

537707

GTIN: 4052568174064

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
Distanza di esercizio
10 mm - 120 mm
Dimensione
M18x1
Tipo di luce
Rosso
Funzione elemento di commutazione
A commutazione negativa