Elettrovalvola VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
537964
GTIN: 4052568174880
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
670 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico