Elettrovalvola VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI

537975

GTIN: 4052568174996

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
610 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico