Valvola regolatore di pressione di precisione MS6-LRP-1/4-D2-A8

538004

GTIN: 4052568175078

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.05 bar - 0.7 bar
Isteresi di pressione max.
0.02 bar