Valvola regolatore di pressione di precisione MS6-LRP-3/8-D7-A8
538018
GTIN: 4052568015992
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3300 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 12 bar
Isteresi di pressione max.
0.02 bar