Sensore di colore SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

538236

GTIN: 4052568175399

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore di colore
Distanza di esercizio
12 mm - 32 mm
Dimensione
50x50x17 mm
Tipo di luce
Bianco
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio