Sensore di finecorsa SIEF-M12NB-PS-K-L
538312
GTIN: 4052568089153
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M12
Uscita di commutazione
PNP
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
Cavo
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V