Sensore di finecorsa SIEF-M18NB-PS-S-L
538315
GTIN: 4052568089184
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M18
Uscita di commutazione
PNP
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V