Valvola di inserimento MS6-EE-1/2-V110-S

538731

GTIN: 4052568176433

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7000 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico