Valvola di inserimento MS12-EE-G-V24
541496
GTIN: 4052568179687
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Modulo batteria
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico