Valvola di inserimento progressivo MS12-DL-G
541497
GTIN: 4052568179694
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Modulo batteria
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 20 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico