Valvola regolatore di pressione MS12-LR-G-PO

541680

GTIN: 4052568179748

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 16 bar
Isteresi di pressione max.
0.4 bar