Modulo di derivazione MS12-FRM-G

541681

GTIN: 4052568179755

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Modulo batteria
Portata nominale standard da 1 a 2
25000 l/min - 42000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar