Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1

542230

GTIN: 4052568180034

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
0.02 bar - 2 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
380 l/min