Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1

542241

GTIN: 4052568180140

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 10 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1400 l/min