Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
542242
GTIN: 4052568180157
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Intervallo di regolazione di pressione
0.02 bar - 2 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
380 l/min