Valvola di inserimento progressivo MS6-DE-3/8-10V24
542566
GTIN: 4052568180591
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5050 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico