Valvola di inserimento MS4-EE-1/8-10V24
542580
GTIN: 4052568180621
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico