Valvola di inserimento MS6-EE-1/2-10V24-S-Z
542603
GTIN: 4052568180706
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7000 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico