Valvola di inserimento MS6-EE-1/4-10V24-S

542604

GTIN: 4052568180713

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2600 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico