Sensore di pressione SDE5-D10-C-Q6E-P-M8

542894

GTIN: 4052568180874

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Attacco pneumatico
QS-6