Sensore di pressione SDE5-D10-FP-Q6-P-M8
542898
GTIN: 4052568180911
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Funzione elemento di commutazione
Commutabile
Attacco pneumatico
QS-6