Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-32-20-L-P-A-B
543180
GTIN: 4052568181536
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
362 N
Corsa del sistema di blocco
20 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 2 deg