Elettrovalvola VMPA1-M1H-I-M7-PI

545230

GTIN: 4052568184070

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
260 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Tipo di azionamento
Elettrico