Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RT-M12-NS-K-2L
547906
GTIN: 4052568189211
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico a riflessione diretta
Distanza di esercizio
70 mm - 300 mm
Dimensione
M12
Tipo di luce
Rosso
Funzione elemento di commutazione
A commutazione negativa