Sensore ottico a riflessione diretta SOEG-RT-M18-NA-S-2L

547911

GTIN: 4052568189266

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico a riflessione diretta
Distanza di esercizio
40 mm - 600 mm
Dimensione
M18
Tipo di luce
Rosso
Funzione elemento di commutazione
Antivalente