Manometro PAGN-40-16-P10
548010
GTIN: 4052568007409
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 16 bar
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Classe di precisione della misurazione
2,5