Modulo di distribuzione MS4-FRM-FRZ

549336

GTIN: 4052568051884

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1/4
Portata nominale standard da 1 a 2
4050 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar