Modulo di distribuzione MS6-FRM-FRZ
549337
GTIN: 4052568051891
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1/2
Portata nominale standard da 1 a 2
14600 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar