Cilindro snodato DWB-50-150-Y

549557

GTIN: 4052568190750

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Corsa
150 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
990 N