Cilindro snodato DWA-63-75-Y-AB

549713

GTIN: 4052568191467

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
75 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N