Cilindro snodato DWA-63-150-Y-AB

549716

GTIN: 4052568191498

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Corsa
150 mm
Attacco pneumatico
Rc1/4
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno
1682 N