Tubo in plastica PEN-6X1-BL

551457

GTIN: 4052568052423

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C