Essiccatore ad adsorbimento PDAD-51-G3/8
552173
GTIN: 4052568193959
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Design
Essiccatore ad adsorbimento con rigenerazione a freddo
Pressione d'ingresso 1
4 bar - 16 bar
Punto di rugiada
-40 °C