Essiccatore ad adsorbimento PDAD-73-G1/2
552174
GTIN: 4052568193966
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Design
Essiccatore ad adsorbimento con rigenerazione a freddo
Pressione d'ingresso 1
4 bar - 16 bar
Punto di rugiada
-40 °C