Sensore di finecorsa SIEF-M18B-NS-S-L

553547

GTIN: 4052568096038

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M18
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
M12x1 - Connettore maschio
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V