Barriera fotoelettrica a forcella SOOF-P-FL-ST-C50-N

553564

GTIN: 4052568197636

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Barriera fotoelettrica a forcella
Diametro min. dell'oggetto
0.3 mm
Dimensione
Forcella 50x55 mm
Tipo di luce
Rosso
Distanza forcella
50 mm