Cilindro compatto ADNGF-20-15-P-A

554222

GTIN: 4052568198503

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa