Cilindro compatto ADNGF
La robusta combinazione di aste di guida e piastra di collegamento impedisce in modo affidabile qualsiasi rotazione dello stelo del pistone, garantendo così la massima stabilità torsionale, precisione e stabilità del processo in numerose applicazioni.
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Cilindro a norma secondo ISO 21287
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- Con ammortizzazione fissa o autoregolante
- Opzionale con stelo passante